chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
REM-29S10C-9C28B-R3M12 | TURCK - Your Global Automation Partner
rotatieve meettechniek
REM-29S10C-9C28B-R3M12
Bestel-ID 100020811
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
standaard
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Communicatieprotocol
EtherCAT
Elektrische aansluiting
Busaansluiting
Bouwvorm
Massieve as
Encoder-Line
Industrial-Line
Technologie
Optisch
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Uitgangstype
Absoluut multiturn
Meetprincipe
Optisch
Flensdiameter (mm)
58
Flenstype
Klemflens
Protection class shaft
IP67
Asdiameter D (mm)
10 mm
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.046,32
home
Turck-Shop
Others
REM-29S10C-9C28B-R3M12
Artikel totaal
€ 1.046,32
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support