chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
REM-105T10C-9N32B-B3M12 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absolute encoder - Multiturn
REM-105T10C-9N32B-B3M12
Bestel-ID 100020885
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Asdiameter D (mm)
10 mm
Astype
Massieve as
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Massieve as
Communicatieprotocol
EtherNet/IP
Connectortype
3 x M12
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoderlijn
Industrial-Line
Flensdiameter (mm)
58
Flenstype
Klemflens
Materiaal behuizing
Aluminium
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Protection class shaft
IP65
Technologie
Optisch
Uitgangstype
Absoluut multiturn
home
Turck-Shop
Others
REM-105T10C-9N32B-B3M12
Artikel totaal
789,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
789,25 €