chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKH4.5-3-WSH4.5/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
WKH4.5-3-WSH4.5/TFG
Bestel-ID 100020983
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
5
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPE-O
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Aantal polen
5
Toepassing
Washdown (F&B), Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 36,44
home
Turck-Shop
Others
WKH4.5-3-WSH4.5/TFG
Artikel totaal
€ 36,44
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support