chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4/3GD | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive linear position sensor With Analog Output, 3GD, Zone 2 (22)
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4/3GD
Bestel-ID 100020985
home
Home
Loading...
Technische gegevens
CAD
Afmetingen (L x B x H)
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Profiel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetbereik (mm)
25
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Others
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4/3GD
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
265,10 €
Artikel totaal
6 627,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support