chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TP-338A-RT6.2-L2030 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurregistratie Sonde
TP-338A-RT6.2-L2030
Bestel-ID 100021161
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
temperatuursonde
Connectortype
open einde
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
2030
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Meetbereik
-50...105 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-50
Procesaansluiting
Vlak oog met boring van 6,2 mm
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
26,07 €
home
Turck-Shop
Others
TP-338A-RT6.2-L2030
Artikel totaal
2 607,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support