chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC 4.4T-2-RSM 40/S90/S771/S3200 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cordset Extension Cable Cordset
RKC 4.4T-2-RSM 40/S90/S771/S3200
Bestel-ID 100021170
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
RKC 4.4T-2-RSM 40/S90/S771/S3200
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
75,04 €
Artikel totaal
75,04 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support