chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKGH4M-2.63/TFG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Only with multiple order quantity 50 (50->100->150->...)
PKGH4M-2.63/TFG
Bestel-ID 100021795
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.6
Kabellengte (m)
2.63
Kabelmateriaal
TPE-O
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Aantal polen
4
Toepassing
Washdown (F&B), Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 29,19
home
Turck-Shop
Others
PKGH4M-2.63/TFG
Artikel totaal
€ 29,19
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support