chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RSSX-FKSDX-8814-5M
Bestel-ID 100022053
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 107,36
Artikel totaal
€ 107,36
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
-40
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabeldiameter (mm)
8.9
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
Ethernet
home
Turck-Shop
Others
RSSX-FKSDX-8814-5M