chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT1.5V-1020-IX-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT1.5V-1020-IX-H1143
Bestel-ID 100025869
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
-1...1,5 bar
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur max.
120
Mediumtemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
244,95 €
home
Turck-Shop
Others
PT1.5V-1020-IX-H1143
Artikel totaal
244,95 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support