chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TBSB-I1-2RO04 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires voor veldbus-technologie Ontkoppelingsbox
TBSB-I1-2RO04
Bestel-ID 100026893
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek - spanningsvoeding
M12
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
CE
Functie
Ontkoppelingsbox
Omgevingstemperatuur max. (°C)
40
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
173,10 €
home
Turck-Shop
Others
TBSB-I1-2RO04
Artikel totaal
173,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support