chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm CI
VC9S22-T80E-3/TXL
Bestel-ID 100027220
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 15,73
Artikel totaal
€ 15,73
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
24
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Beschermingscomponent
Z-diode
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
VC9S22-T80E-3/TXL