chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurdetectie
TTM-100-LIUPN-H1140/P0002
Bestel-ID 100027261
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 167,09
Artikel totaal
€ 167,09
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider), Schakeluitgang
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
zonder display (sonde extern)
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Meetbereik
-50...350 °C
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
NO/NC programmeerbaar
home
Turck-Shop
Others
TTM-100-LIUPN-H1140/P0002