chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RI360P2-QR20-9F16B-0.3-DT04-6PMB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniatuurencoder Met J1939-uitgang
RI360P2-QR20-9F16B-0.3-DT04-6PMB
Bestel-ID 100027544
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Asdiameter D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Astype
blind gat as
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
SAE J1939
Connectortype
Deutsch DT04-6PMB
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Encoder-Line
Premium-Line
Flenstype
Flens zonder bevestigingselement
Kabellengte (m)
0.4
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Technologie
contactloos
Uitgangstype
Absoluut singleturn
Uitvoering behuizing
ULTEM
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
157,18 €
Artikel totaal
157,18 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
RI360P2-QR20-9F16B-0.3-DT04-6PMB
Contacteer Support