chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TSS-4S-A-4/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal-connector
TSS-4S-A-4/TXL
Bestel-ID 100027945
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
7
Nominale spanning (V)
24
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Aantal polen
4
Toepassing
Mobiele apparatuur
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 26,84
home
Turck-Shop
Others
TSS-4S-A-4/TXL
Artikel totaal
€ 268,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support