chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TN-UHF-ANT-Q280-FCC | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive UHF RFID antenna
TN-UHF-ANT-Q280-FCC
Bestel-ID 100028602
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Gebruiksregio (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Type toebehoren
Passieve UHF-antenne
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Connectortype
SMA
Afmetingen
280 mm x 280 mm x 12,2 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat/ABS
Beschermingsgraad
IP65
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 257,59
home
Turck-Shop
Others
TN-UHF-ANT-Q280-FCC
Artikel totaal
€ 257,59
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support