chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LI1500P9-Q25LM1-ELIU5X3-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve lineaire wegopnemers
LI1500P9-Q25LM1-ELIU5X3-H1151
Bestel-ID 100028848
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
1558 mm x 35 mm x 25 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP66, IP67
Bouwvorm
Profiel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Aluminium/kunststof
Meetbereik (mm)
1500
Meetprincipe
Inductief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30
Uitvoering behuizing
PA6-GF30
home
Turck-Shop
Others
LI1500P9-Q25LM1-ELIU5X3-H1151
Artikel totaal
661,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
661,19 €