- Elektrische uitgang
- Schakeluitgang, Stroomuitgang (3-geleider), Spanningsuitgang (3-geleider), IO-Link
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 80
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -40
- Certificaten
- cULus
- Communicatieprotocol
- IO-Link
- Elektrische aansluiting
- Aansluitstekker
- Connectortype
- M12 x 1
- Bouwvorm
- met display
- Afmetingen
- 107,9 mm x 38 mm x 50,2 mm
- Weergave
- 4-cijferig 12-segmentsdisplay, draaibaar over 180°, rood of groen
- Materiaal behuizing
- roestvaststaal/kunststof
- Uitvoering behuizing
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Materialen (in contact met het medium)
- Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)
- Procesaansluiting
- G 1/4″ interne schroefdraad
- Mediumtemperatuur max.
- 80
- Mediumtemperatuur min. (°C)
- -40
- Drukbereik
- 0...250 bar
- Uitgangsfunctie
- PNP / NPN
- Afdruktype
- Relatieve druk
- Beschermingsgraad
- IP66, IP67, IP69K
- Schakelelementfunctie
- NO/NC