chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSS-RSS-8814-1.2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RSS-RSS-8814-1.2M
Bestel-ID 100030881
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabeldiameter (mm)
8.9
Kabellengte (m)
1.2
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Aantal polen
8
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
8
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
Ethernet
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 56,10
home
Turck-Shop
Others
RSS-RSS-8814-1.2M
Artikel totaal
€ 56,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support