chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSP56PKB-1/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel — M12-voeding Aansluitkabel
RSP56PKB-1/TXL
Bestel-ID 100031024
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+PE
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, K-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
1
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
RSP56PKB-1/TXL
Artikel totaal
36,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
36,41 €