chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSP46PSB-1/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power Connection Cable
RSP46PSB-1/TXL
Bestel-ID 100031198
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3+PE
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, S-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
16
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
33,77 €
home
Turck-Shop
Others
RSP46PSB-1/TXL
Artikel totaal
33,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support