chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR | TURCK - Your Global Automation Partner
Voeding - Bulkkabel
CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
Bestel-ID 100031445
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Kabeldiameter (mm)
7.5
Kabelkleur
Rood
Kabelmateriaal
PUR
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
16
Toepassing
Voeding
home
Turck-Shop
Others
CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
Artikel totaal
6 165,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
6 165,00 €