chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
B2NF45H-QR20-2LI2X3-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamische inclinosensor Met analoge uitgangen
B2NF45H-QR20-2LI2X3-H1151
Bestel-ID 100031517
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aantal meetassen
2
Afmetingen (L x B x H)
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Combinatie van gyroscoop en versnellingsmeters
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
ULTEM
home
Turck-Shop
Others
B2NF45H-QR20-2LI2X3-H1151
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
379,50 €
Artikel totaal
379,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support