chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TW-L86-54-C-B320 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tag HF
TW-L86-54-C-B320
Bestel-ID 100033237
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Radio- en protocolnormen
ISO 15693, NFC Type 5
Technologie
HF RFID
Schrijf-leesafstand max. (mm)
794
Temperatuur tijdens lees-/schrijftoegang max. (°C)
50
Temperatuur tijdens lees-/schrijftoegang min. (°C)
-35
Temperatuur buiten detectiebereik max. (°C)
50
Temperatuur buiten detectiebereik min. (°C)
-35
Bouwvorm
Smart-Card
Afmetingen
86 mm x 54 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PVC
Geheugengrootte (Byte)
320
Geheugentype
EEPROM
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
316
Beschermingsgraad
IP68
Montage
Metaalvrij
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 7,86
home
Turck-Shop
Others
TW-L86-54-C-B320
Artikel totaal
€ 7,86
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support