chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/AL065/D024 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
stromingsbewaking
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/AL065/D024
Bestel-ID 100033755
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
ATEX, CE, GOST, UKCA
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/2″
Toepassingsgebied
Explosiegevaar (zone 1)
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
596,20 €
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2A4-NAEX-H1141/AL065/D024
Artikel totaal
596,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support