chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
drukvaste lineaire wegopnemer
LTX180M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Bestel-ID 100034270
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 917,98
Artikel totaal
€ 917,98
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Staaf
Afmetingen
375,6 mm
Materiaal behuizing
Metaal
Uitvoering behuizing
AL
Materialen (in contact met het medium)
Roestvast staal
Meetbereik (mm)
180
Medium
vloeistoffen
Bedrijfsspanning
DC
Meetprincipe
magnetostrictief
Beschermingsgraad
IP68
Uitvoering actief vlak
1.4404 (AISI 316L)
Resolutie
0.005 mm
home
Turck-Shop
Others
LTX180M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161