chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LTE1000M-HT10-LI10-P-0.25-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drukvaste lineaire positiesensor
LTE1000M-HT10-LI10-P-0.25-H1151
Bestel-ID 100035945
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Staaf
Afmetingen
1126,5 mm
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Meetbereik (mm)
1000
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Meetprincipe
magnetostrictief
Beschermingsgraad
IP68
Uitvoering actief vlak
1.4404 (AISI 316L)
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 763,14
home
Turck-Shop
Others
LTE1000M-HT10-LI10-P-0.25-H1151
Artikel totaal
€ 763,14
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support