chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
OPIL-E4-IO3-FE01 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ford Process Inspection Box voor aansluiting op IO-Link Master 4 knoppen met lamp
OPIL-E4-IO3-FE01
Bestel-ID 100036505
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek - spanningsvoeding
M12
Aantal kanalen
8
Beschermingsgraad
IP54
Netwerkprotocol
IO-Link
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Signaaltype
Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal
home
Turck-Shop
Others
OPIL-E4-IO3-FE01
Artikel totaal
671,43 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
671,43 €