chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LI1500P0-Q25LM0-IOLCMX4-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LI1500P0-Q25LM0-IOLCMX4-H1141
Bestel-ID 100037984
home
Home
Loading...
Technische gegevens
CAD
Afmetingen (L x B x H)
1558 mm x 35 mm x 25 mm
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Bouwvorm
Profiel
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Aluminium/kunststof
Meetbereik (mm)
1500
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30
Uitvoering behuizing
PA6-GF30
home
Turck-Shop
Others
LI1500P0-Q25LM0-IOLCMX4-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
632,31 €
Artikel totaal
632,31 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support