chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LTX300M-ER10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
drukvaste lineaire wegopnemer
LTX300M-ER10-LI0-X3-H1151
Bestel-ID 100038249
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
495,6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Staaf
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Continue niveaumeting
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik (mm)
300
Meetprincipe
magnetostrictief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
1.4404 (AISI 316L)
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 1.113,74
home
Turck-Shop
Others
LTX300M-ER10-LI0-X3-H1151
Artikel totaal
€ 1.113,74
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support