chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Pt-100 sensor volgens DIN EN 60751
TP-336A-CF-L2000-I150/D848
Bestel-ID 100039441
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
119,46 €
home
Turck-Shop
Others
TP-336A-CF-L2000-I150/D848
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP54
Bouwvorm
temperatuursonde
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-50...150 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
150
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-50
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Artikel totaal
5 973,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support