chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LTX800M-F10-SSI2-GSF1-X3-H1161 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
drukvaste lineaire wegopnemer
LTX800M-F10-SSI2-GSF1-X3-H1161
Bestel-ID 100041022
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
995,6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Staaf
Communicatieprotocol
SSi
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Metaal
Materialen (in contact met het medium)
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Meetbereik (mm)
800
Meetprincipe
magnetostrictief
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Resolutie
0.005 mm
Uitvoering actief vlak
1.4404 (AISI 316L)
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 1.071,71
home
Turck-Shop
Others
LTX800M-F10-SSI2-GSF1-X3-H1161
Artikel totaal
€ 1.071,71
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support