chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PSGS4M-FKSDD-4416-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET
PSGS4M-FKSDD-4416-5M
Bestel-ID 100041290
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
UL-gecertificeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink
Netwerkprotocol
Ethernet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 66,44
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-FKSDD-4416-5M
Artikel totaal
€ 66,44
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support