chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSSD-PSGS4M-4416-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET Verlengkabel
WSSD-PSGS4M-4416-1M
Bestel-ID 100044094
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
UL-gecertificeerd
Connector A
connector, M12 x 1, Haaks, D-gecodeerd
Connector B
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Materiaal montagemoer/-schroef B
Spuitgegoten zink
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
WSSD-PSGS4M-4416-1M
Artikel totaal
32,45 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
32,45 €