chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKH4.5-50/TFE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
RKH4.5-50/TFE
Bestel-ID 100046413
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.9
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal, Washdown (F&B)
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
76,12 €
home
Turck-Shop
Others
RKH4.5-50/TFE
Artikel totaal
76,12 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support