chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT3500PSIG-2105-U3-DT043P/R | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT3500PSIG-2105-U3-DT043P/R
Bestel-ID 100047334
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwvorm
zonder display
Connectortype
Deutsch DT04-3P
Drukbereik
34.47...241,32 bar
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur max.
125
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
151,97 €
home
Turck-Shop
Others
PT3500PSIG-2105-U3-DT043P/R
Artikel totaal
151,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support