chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Ni10U-QP08-AP6X2-0.5-RS4 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
Ni10U-QP08-AP6X2-0.5-RS4
Bestel-ID 100048396
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
103,07 €
home
Turck-Shop
Others
Ni10U-QP08-AP6X2-0.5-RS4
Artikel totaal
103,07 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support