chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSU67-1P-1M-2M4-24200-IOL-F | TURCK - Your Global Automation Partner
Slimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC
PSU67-1P-1M-2M4-24200-IOL-F
Bestel-ID 100048985
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek - spanningsvoeding
1 x 7/8″
Afmetingen (L x B x H)
183 mm x 180,6 mm x 58,7 mm
Beschermingsgraad
IP67
Connectortype
7/8″
Frequentiebereik
50/60 Hz
Interne zekering
4 aparte eFuses
Nominale spanning uitgang (V)
24
Nominale stroom (A)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Parallel bedrijf
nee
Power Good-uitgang
nee
Spanningsvoeding
230 VUC
Status-interface
IO-Link (V 1.1)
Uitgangsspanning
24…28 VDC
home
Turck-Shop
Others
PSU67-1P-1M-2M4-24200-IOL-F
Artikel totaal
701,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
701,20 €