chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKP56PLB-10-RSM50.2/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
M12-Power-kabel
RKP56PLB-10-RSM50.2/TXG
Bestel-ID 100049205
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+FE
Aantal polen
4+FE
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Aluminium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
119,79 €
home
Turck-Shop
Others
RKP56PLB-10-RSM50.2/TXG
Artikel totaal
119,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support