chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI14-M18-VP6X-2.2-DTM04-4P | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
NI14-M18-VP6X-2.2-DTM04-4P
Bestel-ID 100049979
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
Deutsch DTM04_4P
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2.2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
14
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
159,28 €
home
Turck-Shop
Others
NI14-M18-VP6X-2.2-DTM04-4P
Artikel totaal
1 592,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support