chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Smart electronic fuse in IP67
TBIF-LL-2M12-TM24
Bestel-ID 100050319
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
171,91 €
Artikel totaal
171,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek - spanningsvoeding
M12, L-gecodeerd
Afmetingen
144 mm x 32 mm x 27 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Certificaten
CE, RoHS, UKCA
Materiaal behuizing
Kunststof
Netwerkprotocol
IO-Link
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Toepassing
Voeding
Uitvoering behuizing
PA6-GF30
home
Turck-Shop
Others
TBIF-LL-2M12-TM24