chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LTX267M-R10-SSI-1-B-A-F-7-X3/8M16 | TURCK - Your Global Automation Partner
LTX Rod Style Sensor
LTX267M-R10-SSI-1-B-A-F-7-X3/8M16
Bestel-ID 100050326
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Staaf
Communicatieprotocol
SSi
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik (mm)
267
Meetprincipe
magnetostrictief
Uitvoering actief vlak
1.4404 (AISI 316L)
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
LTX267M-R10-SSI-1-B-A-F-7-X3/8M16
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 413,89 €
Artikel totaal
7 069,45 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support