chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI8-M12-AP6X 5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
NI8-M12-AP6X 5M
Bestel-ID 100051074
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
5
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
95,81 €
home
Turck-Shop
Others
NI8-M12-AP6X 5M
Artikel totaal
95,81 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support