chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CMTH-M12-IOL6X2-H1141/3GD | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Luchtvochtigheids- en temperatuursensor
CMTH-M12-IOL6X2-H1141/3GD
Bestel-ID 100051148
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
57 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Temperatuur-/luchtvochtigheidssensor
Instelmogelijkheid
IO-Link
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik
-40...100 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Programmeerbaar
Uitgangsfunctie
IO-Link, SIO-modus
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
179,63 €
home
Turck-Shop
Others
CMTH-M12-IOL6X2-H1141/3GD
Artikel totaal
179,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support