chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IM12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/K71 | TURCK - Your Global Automation Partner
Isolerende omvormer 2-kanaals
IM12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/K71
Bestel-ID 100051435
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Ex-uitvoering
nee
Functionele zekerheid (SIL/PL)
SIL 2
Kanalenaantal
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale spanning
24 V DC
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Spanningsuitgang
In V
Spanningsvoeding
24 V DC
Stroomuitgang
In mA
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat/ABS
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
359,57 €
home
Turck-Shop
Others
IM12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/K71
Artikel totaal
359,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support