chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RJ45S-RJ45S-8814-11.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RJ45S-RJ45S-8814-11.5M
Bestel-ID 100051595
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.9
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
11.5
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
0.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
RJ45S-RJ45S-8814-11.5M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 86,57
Artikel totaal
€ 86,57
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support