chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKP46PLA-50/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
M12 Power Cable
RKP46PLA-50/TXL
Bestel-ID 100051659
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
16
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 232,43
home
Turck-Shop
Others
RKP46PLA-50/TXL
Artikel totaal
€ 232,43
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support