chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FW-ERKPV0418-SA-S-0465 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Field-Wireable Connector
FW-ERKPV0418-SA-S-0465
Bestel-ID 100051681
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluitdoorsnede max. (mm²)
0.75 mm²
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
4
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Certificaten
CE, UKCA
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 20,79
home
Turck-Shop
Others
FW-ERKPV0418-SA-S-0465
Artikel totaal
€ 20,79
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support