chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RU50L-S18-RP8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasoonsensor
RU50L-S18-RP8X-H1141
Bestel-ID 100051700
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
62 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Compact
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Retro-reflectieve sensor
Instelmogelijkheid
Remote Teach
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
500
Medium
Stortgoed, vloeistoffen
Meetprincipe
Ultrasoon
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Resolutie
0.2 mm
Schakelelementfunctie
NC-contact
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
epoxy
Uitvoering behuizing
LCP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 125,07
home
Turck-Shop
Others
RU50L-S18-RP8X-H1141
Artikel totaal
€ 125,07
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support