chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TW-Q25L83-B-B320 | TURCK - Your Global Automation Partner
Tag HF
TW-Q25L83-B-B320
Bestel-ID 100052028
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Basiseenheid
PCE
EAN/UPC-code
4047101695175
Bruto gewicht
6
Hoogte
0
Radio- en protocolnormen
ISO 15693, NFC Type 5
Lengte
0
Netto gewicht
6
Technologie
HF RFID
Afmetingseenheid
MMT
Gewichtseenheid
GRM
Volume
0
Breedte
0
Temperatuur tijdens lees-/schrijftoegang max. (°C)
70
Temperatuur tijdens lees-/schrijftoegang min. (°C)
-40
Temperatuur buiten detectiebereik max. (°C)
70
Temperatuur buiten detectiebereik min. (°C)
-40
Bouwvorm
Hard-tag
Afmetingen
83 mm x 25 mm x 3 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
TPU
Geheugengrootte (Byte)
320
Geheugentype
EEPROM
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
316
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 5,47
home
Turck-Shop
Others
TW-Q25L83-B-B320
Artikel totaal
€ 5,47
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support