chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RU20U-M12-LIU8X2-H1141
Bestel-ID 100052188
Op voorraad
Artikel totaal
€ 218,57
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
RU20U-M12-LIU8X2-H1141
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
65 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Synchronisering
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Continue niveaumeting, Grenswaardemeting
Functie
Naderingsschakelaar
Instelmogelijkheid
IO-Link, Remote Teach
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
200
Medium
Stortgoed, vloeistoffen
Meetprincipe
Ultrasoon
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Resolutie
1 cm
Schakelelementfunctie
NO/NC
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Uitvoering actief vlak
epoxy
Uitvoering behuizing
CuZn
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 218,57
Contacteer Support